Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Seletor de actuadores eléctricos

Concentre os seus esforços no desempenho, não nos cálculos.

Gostaria de reduzir o tempo gasto na obtenção de catálogos, na interpretação de gráficos e na realização de cálculos?

O nosso software de última geração ajuda-o a selecionar e a documentar a solução eléctrica mais adequada às suas necessidades, de forma rápida e sem erros.
 

Encontre a sua solução

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre os atuadores elétricos da SMC?

Visite o nosso catálogo de produtos online e conheça a nossa vasta gama de soluções elétricas que se adaptam a si.

  • Séries incluídas

  • Precauções

  • Requisitos do sistema

Séries incluídas

Software de seleção e-Actuator:

  • EQFS#H: tipo deslizante/acionamento por fuso de esferas
  • EQY#H: com haste

Software de seleção de atuador elétrico:

  • LEF: tipo deslizante
  • LEJ: Sem haste de alta rigidez
  • LEL: tipo carro deslizante
  • LEM: tipo de carro compacto
  • LEY: com haste
  • LEYG: guiado, com haste
  • LES: mesa compacta
  • LESH: mesa de alta rigidez
  • LEPY: com haste , modelo miniatura
  • LEPS: mesa, modelo miniatura
  • LER: mesa giratória
  • LEHZ: pinça de 2 dedos
  • LEHZJ: Pinça de 2 dedos/Tampa de proteção contra o pó
  • LEHF: Pinça de 2 dedos/curso longo
  • LEHS: Pinça de 3 dedos

Notas:

  • Exclui a especificação do detetor, a especificação feita por encomenda e a especificação especial.
  • Produto em conformidade com a diretiva RoHS. Consulte o seu consultor técnico aquando da encomenda.

Precauções

1. Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente

2. Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto

 3. O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.

4. A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.

5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

 

Requisitos do sistema

Versão online:

  • Google Chrome 90.0 ou versões superiores.
  • Microsoft Edge 91 ou versões superiores.
  • Safari 14.0 ou versões superiores.
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versões superiores.