Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Configurador de amortecedores

Por vezes, os acessórios são a chave

Aplicar o correto amortecimento pode fazer a diferença na uniformidade do processo.

Se necessita de assegurar um impacto uniforme, para garantir o amortecimento a alta velocidade, ou para conseguir uma solução alternativa que proteja a peça de trabalho de possíveis marcas, contamos com o amortecimento ideal para absorver e reduzir o impacto ao parar da carga.

Simplesmente selecione através de uma serie de diagramas, a forma de colisão, a direção de trabalho, tipo de impulso e forma de carga, para assim assegurar melhor amortecimento para a sua aplicação.

  • Series incluidas

  • Termos de uso

  • Requisitos do sistema

Series incluidas

  • RJ: Modelo flexível
  • RB: Modelo standard
  • RBL: Modelo resistente a líquido refrigerante
  • RBQ: Modelo compacto.

Nota: Execuções especiais e produtos especiais excluídos.

Nota: Embora as series atendam aos requisitos da RoHS conforme indicado no catálogo, solicite ao assessor no momento da compra os documentos relativos.

Termos de uso

  1. Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente.
  2. Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto.
  3. O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.
  4. A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.
  5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.

Encontre a sua solução

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre os acessórios dos atuadores da SMC?

Visite o nosso catálogo de produtos online e conheça a nossa vasta gama de acessórios para os seus cilindros