Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Calculador do Momento de Inércia

Esqueça tudo sobre cálculos complexos

O momento de Inércia resultante ou o centro gravítico quando uma ou múltiplas forças são aplicadas, podem ser agora facilmente calculados.

O cálculo do momento de inercia real de um conjunto de cargas é de grande relevância; um erro de cálculo pode levar a um dimensionamento errado ou a uma solução inválida.

Ao selecionar o tipo de operação e orientação de montagem, e definir as posições e peso das cargas, irá obter um resultado final. Estes dados podem ser usados no nosso software:

  • Termos de uso

  • Requisitos do sistema

Termos de uso

  1. Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente.
  2. Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto.
  3. O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.
  4. A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.
  5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.

E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versão de suporte) (32bit/64bit)
  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior

Iniciar a minha selecçao

*Detalhes técnicos do software: Calculador do momento de inércia v.1.3.04 (88MB)

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre os atuadores elétricos e pneumáticos da SMC?

Visite o nosso catálogo de produtos online e conheça todos os nossos atuadores elétricos e pneumáticos