Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Depósito de Carga / Descarga Calculador

Tempos de controlo para máxima eficiência

O seu circuito pneumático requer um caudal ou pressão superior ao que a linha pode fornecer? Isto significa que precisa de um reservatório de ar, pelo que terá de saber o tempo que leva a enchê-lo e esvaziá-lo.

Este software irá ajudá-lo a conhecer os tempos de enchimento e esvaziamento do reservatório de ar escolhido, bem como as condições de pressão e temperatura das alterações isotérmicas e adiabáticas.

Iniciar a minha selecçao

*Detalhes técnicos do software: Depósito de Carga / Descarga Calculador 2.0.01

Também poderá considerar útil

  • Guia de instalação

  • Requisitos do sistema

Guia de instalação

Descarregar o ficheiro para a pasta temporária escolhida, executar o ficheiro "setup.exe". Pode apagar a pasta temporária após a instalação estar concluída.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.
  • E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

Sistema operativo:

  • Windows 8.1/10 (Versão de suporte) (32bit/64bit)
  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior