Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Software para o cálculo de alterações no estado do ar

Vejamos as consequências de uma mudança de estado do ar

Está preocupado com as alterações de pressão quando o ar é carregado ou descarregado do seu tanque ou cilindro? Quer saber as alterações de estado resultantes da compressão e expansão do ar?  Ambas as perguntas são respondidas pelo software de cálculo de mudança de estado do ar.

Este software tem vários tipos de cálculos disponíveis:

  • Mudança de pressão
  • Mudança de temperatura
  • Quantidade de ar
  • Mudança de estado
  • Termos de uso

  • Requisitos do sistema

Termos de uso

  1. Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente.
  2. Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto.
  3. O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.
  4. A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.
  5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.

E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versão de suporte) (32bit/64bit)
  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior

Iniciar a minha seleção

*Detalhes técnicos do software: Software para o cálculo de alterações no estado do ar v.1.0.05 (90 MB)

Também poderá considerar útil

Precisa de informação sobre as alterações no estado do ar?

Consulte o catálogo para descobrir toda a nossa gama de produtos sobre o assunto.