Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, With Push-lock, Elbow for M3 - AS12*1F-A-X790

  • Port Size: M3
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 6 mm and Ø 1/8" to Ø 5/32"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AS1211F-M3-04A-X790
Control Type
Applicable Tubing O.D.