Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Simple Handle, Elbow - AS*2*1F

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AS1201F-M5-04-7-X250
Size
Style
Control Method
Thread
Port Size
Tube Size
Option
Fixed Orifice
Made to Order
Lock Nut

Size
1 (M3, M5 Basis)
Style
2 (Elbow)
Control Method
0 (Meter-out)
Thread
M3, M5, U10/32, Rc
Port Size
M5 (M5X0.8)
Tube Size
Ø4
Option
None
Fixed Orifice
7 (ø0.7)
Made to Order
X250 (Fixed Throttle [No needle function])
Lock Nut
Standard (Hexagon)
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version