Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes, Double Action - VHS

  • This product is being discontinued and will be replaced by VHS-D series. Update details here.
  • Modular connection type for connecting to FRL units
  • Flow rate up to 8270 l/min
  • Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
  • OSHA standard compliant (US standard)
  • With built-in silencer for EXH port as an option.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 3 de 3 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VHS510-F
Body Size
Thread
Port Size
Handle/Bonnet Material
Options
Semi-standard
Made to Order