Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

D-Y59A/Y59B/Y7P, Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
  • Load current: 5 to 80mA.
  • Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 6 de 6 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

D-
Model
Lead Wire Length