Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

D-H7BA, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Band Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: 24V DC Relay/PLC.
  • Load current: 5 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 1 de 1 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

D-H7BA
Lead Wire Length