Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

CY3R, Magnetically Coupled Rodless Cylinder (with Switch Rail)

  • Magnetically coupled rodless cylinder
  • Direct mount type, with switch rail
  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60°C
  • Variety of auto switches available

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CY3RG32TF-900
Piping
Bore Size
Port Thread
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number