Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

CRB1

CRB1
  • Torque up to 150 Nm
  • Rotating angles: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
  • Many variations of shaft-end shape (7 types)
  • Port location can be selected: Side or Axial ported
  • Direct/Foot mounting
  • Many made to order options available.

Categorias

Sem resultados que correspondam às caracteristicas da busca.