Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

C(D)QM (ø12 to ø32), Compact Cylinder, Guide Rod Type

  • Guide rod type compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32
  • Standard strokes (mm): 5 to 100
  • 4 times the lateral load resistance of the CQ2K
  • Non-rotating accuracy 0.2 or less

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 147 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CQM-
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number