Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

PVQ30, Compact Proportional Solenoid Valves, 0 to 100 l/min

Control the flow rate up to 100 l/min according to current
  • Repeatability: 3% or less
  • Hysteresis: 10% or less
  • Body materials: Brass (C37) and stainless steel
  • Reduced noise
  • Suitable for vacuum applications
  • Body ported and base mounted available.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 10 de 13 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

PVQ-G-
Valve Type
Voltage
Electrical Entry
Orifice Size
Port Size
Thread Type
Body/Seal Material
Option