Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

C(D)J2K-Z, Air Cylinder, Non-rotating, Double Acting, Single Rod

  • Non-rotating rod type
  • Bore sizes: 10 & 16 (mm)
  • Strokes from 15mm through 200mm
  • Mounts: basic, root, front flange, double clevis
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CJ2K-Z
Magnet
Series
Mounting
Bore Size
Stroke
 
Head Cover Port Location
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Auto Switch Mounting Type

Rod end options