Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

AW*-X2622, Filter Regulator, Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C)

  • External parts material: Stainless steel 316.
  • Ambient and fluid temperature: -40 to 80°C.
  • NACE International Standards compliant.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 4 de 4 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AW--2-X2622
Body Size
Thread Type
Port Size
Option 1
Flow Direction
Option 2