Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

CCT, Air Hydro Converter

  • Air-hydro converter, series CCT
  • Converter size (mm): 63, 100, 160
  • Stroke range (mm): 50 to 800
  • Operating pressure: 0 to 0.7MPa
  • Proof pressure: 1.05MPa
  • Fluid: turbine oil (40 to 100cSt)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar 1 para 8 de 8 entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

CCT-
Nominal Size
Stroke