Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

7000 Series

7000 Series
  • Flow rate: up to 1535 l/min.
  • Compact design with high flow.
  • Low power consumption (0.35W standard).
  • Coil rated voltage (DC): 24V.
  • Enclosure: IP67.

Categorias

Sem resultados que correspondam às caracteristicas da busca.