Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

25A-IR1000/2000/3000-A, Precision Regulator

  • Compatible with battery manufacturing
  • Lightweight
  • Addition of bottom and front exhaust
  • Precision regulator, with repeatability ± 0.5 % (full span) Sensitivity: 0.2 % (full span)
  • Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Seleccione valores da lista e filtre os artigos que contenham esses caracteres. Ésta não é uma Busca exacta, Verifique os detalhes do Producto ou utilize a função comparar para obter mais informação sobre o producto.

Os artigos de stock podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio

A mostrar ? para ? de ? entradas
ecrã / Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Details
A sua busca não apresenta resultados

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

25A-IR00-F-A
Body Size
Set pressure
Exhaust Direction
Thread
Port Size
Option
Semi-standard