Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Ferramenta de avaliação da poupança energética da sua empresa

SMC - Factory Assessment Tool

Parametros básicos de fábrica

Tipo de indústria:
Energia de todos os compressores (kW):
Pressão de ar comprimido (bar):
Horas operacionais por ano:
Frequência de trabalho de detecção de fugas na fabrica por ano (x/ano):
Tempo da fabrica:
Fluxo total de ar comprimido (Nm³ / h):
Custo total de Energia (€/ kWh):
Monitoriza-se o caudal e pressão?
Monitoriza-se o caudal e pressão?
Quando as linhas de produção ou as máquinas estão paradas, desliga-se o ar comprimido?

Número e tipo de linhas de produção ou máquinas

Tipo 1: 1-6 actuadores e válvulas
…Existem boquilhas de ar?:
Tipo 2: 7-16 actuadores e válvulas
…Existem boquilhas de ar?:
Tipo 3: 17 ou mas actuadores e válvulas
…Existem boquilhas de ar?:
Tipo 4: Outra configuração - por exemplo, número de válvulas de processo
Poupança total de energia esperada nesta fábrica:
%