Sylinderen har en støv- og sprutsikker, rustfritt stålprofil med tilsvarende IP69K-klassifisering, materialer i samsvar med FDA1 og NSF H1 matvaregodkjent fett. Utstyrt med en AC-servomotor, gir sylinderen presis posisjonering i applikasjoner som kutting, hakking og fylling av mat.
Høytrykksspyling er essensielt for å oppfylle hygienekravene i næringsmiddelindustrien. Den tilsvarende IP69K-klassifiseringen betyr at sylinderen kan tåle stråler på opptil 8 MPa ved 75°C, og SUS304 rustfri stålkonstruksjon beskytter mot korrosjon under hyppig skylling. Den glatte profilen med avrundede kanter forhindrer væskeansamling og bakterievekst, noe som bidrar til et høyt hygienisk nivå. Sylinderen delenummer er lasergravert for å sikre at det er lesbart selv etter mange høytrykksspylinger.
FDA1-kompatible tetninger og skrapere er kombinert med NSH F1-godkjent fett, noe som gjør sylinderen egnet for bruk i matkontaktprosesser. Den blå fargen på delene betyr at de er synlige, og eventuelle rester kan oppdages hvis de løsner og havner i sluttproduktet.
Designet med sylinder og AC-servomotor i ett, sparer tid under designarbeidet, og dimensjonering er enkelt å gjøre via SMCs nettside. Flere størrelser og varianter er tilgjengelige, med slaglengder opp til 800 mm, en maksimal hastighet på 1200 mm/s og lastekapasiteter på 18–80 kg horisontalt og 8–72 kg vertikalt.
"HF2A-LEY er designet for å levere høy ytelse i det krevende miljøet som næringsmiddelindustrien ofte er preget av. Designet i henhold til industristandarder og med SMCs ekstremt høye kvalitet som kjennetegn, vil sylinderen redusere vedlikehold og sikre kvaliteten på sluttproduktene gjennom hele sin lange levetid," sier Karl-Erik Larsson, produktsjef hos SMC.
18. feb. 2025