Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt je bij het berekenen van je veiligheidsfunctie. Meer informatie is te vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt als download SISTEMA bibliotheken (versie 2) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten aan.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN, FR, IT, ES, DE
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,387 MB
Laatste update: 2025-01-24

Als u versie 1 van de SMC SISTEMA-bestanden nodig heeft, neemt u dan rechtstreeks met SMC contact op. Online aanvraagformulier.

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als je het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met jouw lokale SMC sales engineer voor meer informatie.

Resultaten 1 tot 20 van 80 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheid
(B10 / B10d)
Tekeningen
AKB Bushing Type Check Valve
AKH Check Valve with One-Touch Fitting
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulator
AR-B Regulator
AR-D Regulator
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Speed Controller with Pilot Check Valve
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Speed Control Valve with Manual Override Pilot Check Valve
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EVSA7-6/8/10 5 port Air Operated Valve
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Precision Regulator
IR1200/2200/3200-A Regulator

SMC is jouw partner in machineveiligheid

SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA? 

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in