Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuum Ejector Systeem/ Vacuum Pomp Systeem - ZK2*A

De alles-in-één oplossing voor energiebesparing

  • Efficiëntie bereiken – Ejector, pomp en manifold in één unit
  • Verlaag je luchtverbruik – Energiebesparende digitale vacuümschakelaar en een 2-traps ejector
  • Compact en licht – Ideale oplossing voor het verplaatsen van gereedschappen
  • Communiceer op afstand – Bedien en bewaak tot 16 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface en IO-Link.

En veel meer

  • Geavanceerde vacuümunit (ejector/pomp/manifold) met geluidsarme en zeer efficiënte opties.
  • Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: Intermitterend inschakelen (toevoer/afvoer) alleen bij afnemend vacuüm.
  • Efficiëntere 2-traps ejector: Luchtverbruik 30% lager.
  • Dubbele 2/2 klep (aflaatklep/toevoerklep): Kan vacuüm vasthouden, zelfs als de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken.
  • Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten om het compact en lichtgewicht te maken.
  • Bedien en bewaak tot 32 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface:
    • EX260 Compatibele protocollen: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Compatibele protocollen: Getaway gedecentraliseerd systeem.
    • EX600 Compatibele protocollen: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, draadloos, compatibele draadloze basis.
  • Luchtgestuurde specificatie, montage achteraf van vacuümsensor en montagebeugel voor manifold toegestaan.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Stations
Systeem/poort
Wiring
Beugel
Individuele beluchtingsdruktoevoer
Ventieleilandmodule (leveringstoestand)