Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümunit. Ejectorsysteem / Vacuümpompsysteem - ZQ*A

De alles-in-een compacte energiebesparende oplossing

  • Bereik efficiëntie – ejector, pomp en basisplaatsysteem in één unit
  • Zorg voor compact en licht – de ideale oplossing voor bewegende tools, 10,2 mm breed en een gewicht van slechts 60 gram
  • Verminder uw lopende kosten – energiebesparende digitale vacuümschakelaar die het luchtverbruik tot 90% reduceert
  • Automatiseer jouw proces op een slimme manier - IO-Link voor online parametrering en extractie van numerieke gegevens.

En veel meer

  • Nozzle-afmetingen: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Aanzuigdebiet tot 22 l/min.
  • Max. vacuümdruk van -80 kPa
  • Varianten drukschakeling
  • Diverse magneetventielcombinaties (toevoerventiel / afvoerventiel).

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

ZQA-5LO-L-
Mondstukdiameter
Bodytype
Magneetventieloptie
Spanning
Elektrische aansluiting
Handmatige bediening
Vacuümschakelaar
Vacuümdrukschakelunit
aansluitdraad
Terugslagklep
Koppeling (V-poort)
Koppeling (P-poort)
Optie