Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZP2V, vacuümbesparingsventiel

  • Aansluitingsschroefddraadmaten voor de zuignap: M5, M6, M8, R1/8, G1/8 en NPT1/8
  • Vaste openingsgrootte (mm): 0,3, 0,5, 0,7 en 1,0
  • Maximaal werkdrukbereik (MPa): 0 tot 0,7
  • Omgevings- en mediumtemperatuur (°C): 5 tot 60 (geen bevriezing)
  • Nominale filterfijnheid element (µm): 40

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 15 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

ZP2V--
Schroefdraad aansluiting zuignap
Openingsafmetingen