Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZL212, meertrapsejector

  • Energy saving multistage ejector
  • Nozzle diameter: ø1.2mm
  • Maximum suction flow rate: 200L/min (ANR)
  • Air consumption: 126L/min (ANR)
  • Exhaust specifications: built-in silencer (standard), port exhaust
  • Vacuum pressure sensor options: digital vacuum pressure switch,
    vacuum pressure gauge, vacuum adapter

Configureer uw product

 
Ontluchting
Vacuümdruksensor
Uitgangsspecificaties
Aansluitdraad
Q