Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

TS, slangen van zacht nylon in metrische maten

  • Toepasbare buitendiameter slangen: Ø 4 tot Ø 16 mm
  • Werktemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
  • Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.