Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

XTO-674, terugslagklep

  • Bodymateriaal: messing.
  • Lage openingsdruk: 0,01 MPa.
  • Hoge temperatuur: 80 °C.
  • Lage temperatuur: -30 °C.
  • Rubbermateriaal: NBR/FKM/CR.