Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Wisselklep

Wisselklep
  • Transmitter-wisselklep; Wisselklep met one-touch-koppeling;
    EN-ventiel met one-touch-koppeling
  • Maximale werkdruk: 1,0 MPa
  • Minimale werkdruk: 0,05 MPa
  • Omgevings- en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria