Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXED, energiebesparend type, pilootgestuurd, 2-poort magneetventiel

  • Ventiel van een nieuwe generatie die inspeelt op behoeften op het vlak van energiebesparing
  • Verlaging van bedrijfskosten en beperking van temperatuurstijging
  • Bodymaterialen: messing (C37), roestvast staal en CAC407
  • Beschikbare afdichtingsmaterialen: NBR, FKM en EPDM
  • Nominale spanning: 24 V DC en 12 V DC