Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXE, energiebesparend type, 2-poort magneetventiel (enkele unit)

  • Ventiel van een nieuwe generatie die inspeelt op behoeften op het vlak van energiebesparing
  • Verlaging van bedrijfskosten en beperking van temperatuurstijging
  • Bodymaterialen: messing (C37) en roestvast staal
  • Beschikbare afdichtingsmaterialen: NBR, FKM, EPDM en PTFE
  • Nominale spanning: 24 V DC en 12 V DC