Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VX3* enkele unit, direct aangestuurd 3-poort magneetventiel

  • Direct aangestuurd 3-poort magneetventiel - Nieuwe VX-serie
  • Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0
  • Verlaging van stroomverbruik (DC-specificatie): VX31: 6 W tot 4,5 W,
    VX32: 8 W tot 7 W, VX33: 11,5 W tot 10,5 W
  • Behuizing gelijkwaardig met IP65
  • UL94V-0 conform vlambestendig gegoten spoelmateriaal

Configureer uw product

 
Model
Opening
Versie
Optie
Optie
Poortgrootte
Schroefdraad
Spanning
Elektrische aansluiting
Gelijkrichter
Beugel