Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VS*8-2, magneetventiel met ISO-interface 15407-2, grootte 18 mm

  • Diameter: 18 mm.
  • Ventieltype: Metaal & rubberen afdichting.
  • Toepasbare cilinderboringen: Tot ø80.
  • Medium: Lucht & inert gas.
  • Maximale bedrijfsdruk: 1,0 MPa.
  • Nominale spoelspanning: 12 V DC, 24 V DC.
  • Behuizing: IP65 (stofdicht/waterstraalbestendig).

Configureer uw product

 
Dichting
Configuratie
Aantal spoelen
Spanning
Lampje/overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Internal/External Pilot