Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR21, vertragingsventielen

  • Toevoerdruk: 32 punten
  • Maximaal aantal stations: 0,25 tot 0,8 MPa
  • Vertraging: 0,5 tot 60 s
  • Bedrijfs- en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
  • Effectieve oppervlakte (mm²): 2,5