Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR12*1F, Transmitter – EN-ventiel met one-touch koppeling

  • Maximale werkdruk: 1 MPa (145 psi)
  • Minimale werkdruk: 0,05 MPa (7 psi)
  • Testdruk: 1,5 MPa (218 psi)
  • Omgevingstemp. en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (23 °F tot 140 °F) (zonder bevriezing)