Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQZ115, 100-serie, 3-poort magneetventiel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedrukversie: 1,0 MPa)
  • Cv-factor: 1->2 (P->A) 0,23; 2->3 (A->R) 0,25
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Reactietijd: metalen afdichting 14 ms of minder;
    rubberafdichting 15 ms of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

 
Functie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
Poortgrootte
Schroefdraadtype
CE-conform