Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQD1000, direct bestuurd 4-poort schotelventiel

  • Medium: Lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0 MPa/10Torr (Vacuüm) - 0,7M Pa (7,1 kgf/cm 2 )
  • Effectief oppervlak (Cv-factor): Standaardtype 0,9 mm 2 (0,05);
    hoogdebiettype 1,5 mm 2 (0,08)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC
  • Reactietijd: AAN: 4 ms; UIT: 2 ms
  • Omgevingstemp./mediumtemp.: -10 tot 50 °C