Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQC5000, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage, plug-in

  • 5-poort magneetventiel, montage op een basisplaat, plug-in
  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdruk: 1,0 MPa [0,7 MPa (lage spanning)]
  • Effectief oppervlak (Cv): 1,7 metalen afdichting; 2,0 rubberafdichting
  • Nominale spoelspanning: 12 V DC, 24 V DC
  • Behuizing: stofdicht (voldoet aan IP67)

Configureer uw product

VQC50-1
Activering
Dichting
Functie
Spoelspanning
Lampje/overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Specificatie fitwerk
Poortgrootte
Schroefdraad