Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQC1000/2000, 5-poort magneetventiel, alle types

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedruktype 1,0 MPa)
  • Cv-factor: metalen afdichting 0,18; rubberafdichting 0,25
  • Nominale spoelspanning: 24 V DC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W:
    metalen afdichting 20 of minder; rubberafdichting 25 of minder
  • Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

VQC10-
Configuratie
Afdichtmiddel
Functie
Spoelspanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening