Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ5*0*, 5000-serie, 5-poort magneetventiel, plug-in, basisplaatmontage

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,10 - 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    metalen afdichting met 2 posities 72,0 (4,0);
    rubberafdichting met 2 posities 79,2 (4,4)
    metalen afdichting met 3 posities 41,4 (2,3) - 72,0 (4,0);
    rubberafdichting met 3 posities 45,0 (2,5) - 79,2 (4,4)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W:
    metalen afdichting 20 of minder tot 62 of minder;
    rubberafdichting 25 of minder tot 75 of minder
  • Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: metalen afdichting -10 tot 50 °C;
    rubberafdichting -5 tot 50 °C

Configureer uw product

 
Composietsymbool
Type afdichting
Functie
Spanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Bescherming
Specificatie fitwerk
Poortgrootte
Schroefdraad
Met CE-markering