Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ20/30, 2-poort magneetventiel, pilootgestuurd

  • Medium: Lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,01-0,6 MPa
  • Effectief oppervlak (Cv/effectieve opening): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC; 100, 110, 200 V AC
  • Reactietijd: 5 ms of minder (VQ20); 20 ms of minder (VQ30)
  • Omgevingstemp./mediumtemp.: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

 
Series
Bodyversie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Spanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Optie
Q