Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ110, 100-serie, compact 3-poort ventiel, normaal gesloten

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0 - 0,8 MPa
  • Cv-kracht: 0,02 (standaard, hoge druk); 0,04 (optie, hoog debiet)
  • Nominale spoelspanning: 100, 200, 110, 220 V AC; 12, 24 V DC
  • Reactietijd: 6,5 mA of minder.

Configureer uw product

 
Functie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
Poortgrootte
Q