Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ1000, VQ1*0*, 5-poort magneetventiel, plug-in type, basisplaatmontage, nieuwe versie

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (hogedrukversie 1,0 MPa)
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C