Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ1000/2000-serie, 5-poort magneetventiel, plug-in type, basisplaatmontage

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (hogedrukversie 0,8 MPa)
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 3,6 (0,2);
    rubberafdichting 5,4 (0,3)
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W, H 1,5 W:
    metalen afdichting met 2 posities 12 of minder;
    rubberafdichting met 2 posities 15 of minder
    metalen afdichting met 3 posities 20 of minder;
    rubberafdichting met 3 posities 25 of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

 
Configuratie
Afdichtmiddel
Functie 2
Spoelspanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Q