Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ0*5*, 0000-serie, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (hogedrukversie: 0,8 MPa)
  • Cv-factor: metalen afdichting met 2 posities 0,15;
    rubberafdichting met 2 posities 0,2
    metalen afdichting met 3 posities 0,11;
    rubberafdichting met 3 posities 0,15
  • Reactietijd standaard 1 W, H 1,5 W:
    2 posities 15 of minder;
    3 posities 25 of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

 
Composietsymbool
Afdichtmiddel
Functie
Spanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
Poortgrootte
Q