Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

3-Port Solenoid Valve, Residual Pressure Release with Detection of Main Valve Position, Modular Connection - VP546/746

De modulaire manier om te ontluchten. Veiligheidsversie

  • Sluit 'm aan op uw FRL-unit - modulaire aansluitversie
  • Realiseer meer veiligheid - detectiefunctie voor de positie van het hoofdventiel om inconsistenties tussen inputsignalen en de werking van het ventiel te detecteren
  • Voorkom ongelukken door ongecontroleerde bewegingen - optionele softstart-functie.

En veel meer

  • Modulaire aansluitversie voor het aansluiten op FRL-units
  • Met detectiefunctie voor de positie van het hoofdventiel
  • Optionele softstart-functie
  • Naar keuze een enkel of dubbel restdrukontluchtingsventiel
  • Een terugslagklep is opgenomen in het pilot flowpad
  • Behuizing: IP65.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 19 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

VP46-51-
Series
Piloot
Drukspecificatie
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
Safety Limit Switch/Wiring
Flow Direction
No. of Residual Pressure Exhaust Valves
Soft start-up Function
Schroefdraad