Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VP544/744-X538, dubbel restdruk-ontluchtingsventiel, 3-poort magneetventiel, ISO13849-1

  • Veiligheidsnormen ISO13849-1 voor categorie 3 en 4
  • Bekrachtigde/niet-bekrachtigde ventielpositie kan worden gedetecteerd
  • Redundantie
  • Modulaire aansluiting op FRL-unit.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

VP544R-5YZ1-03F-M-X538
Series
Piloot
Elektrische aansluiting
Poortgrootte
Schroefdraad
Elektrische invoer schakelaar
Terugslagklep

Series
VP500
Piloot
R (externe piloot)
Elektrische aansluiting
Y (DIN-connector)
Poortgrootte
03 (3/8)
Schroefdraad
F (G)
Elektrische invoer schakelaar
M (M12 - OMRON)
Terugslagklep
Geen
Mediumdruk
Air
Maximale werkdruk
0.7 MPa
Maximale omgevingstemperatuur
50 °C
Minimale omgevingstemperatuur
-10 °C
Behuizing
IP65
Maximale werkfrequentie
30 cycles/minute
Minimum operating frequency
1 cycle/week
Gewicht
0.930 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version