Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VNA (magneetventiel), procesventiel voor lucht

  • Medium: lucht, CO2; stikstofgas, freon 11, 113, 114;
    turbineolie, hydraulische vloeistof, argon, helium
  • Testdruk: 1,5 MPa
  • Werkdrukbereik: 0 tot 1 MPa
  • Effectief oppervlak: 13 tot 770 mm 2
  • Nominale spoelspanning: AC (50/60 Hz) 100 V, 200 V, andere spanningen (optie);
    DC 24 V, andere spanningen (optie)
  • Omgevingstemperatuur: -5 tot 50 °C (geen bevriezing)