Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VM100, 100-serie, 2/3-poort mechanisch ventiel

  • Medium: lucht
  • Werkdruk: -100 kPa tot 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak (Cv): 2,5 mm 2 (0,14)
  • Fitwerk: zij- of onderkant
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)

Configureer uw product

 
Aantal poorten
Richting fitwerk, lengte plunjer
Poortschroefdraad
Actuatortype
Optie
Bedrijfsindicator