Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VK3000, 5-poort magneetventiel, directe schotel, rubberafdichting

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0 tot 0,7
  • Effectief oppervlak mm2 (Cv-factor): 1,8~3,1 (0,1~0,17)
  • Nominale spanning: 110, 110, 200, 220, 240 V AC; 6, 12, 24, 58 V DC
  • Beschermende constructie: stofdicht

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 4 van 4 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

VK310--Q
Montagewijze
Ventieloptie
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Poortgrootte
Schroefdraad
Optie
Met CE-markering